text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005E0TGCC2EGK40

Description:  LIGHTFIXTURE OUTDOOR ALUM.HOUSING

CUP: 787321210362

Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, pilote électronique LED, universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protecteur en aluminium moulé, montage 3/4 » au plafond et en suspension, UNIPAK avec source lumineuse LED, Température de couleur : 4000K, Couleur du boîtier : gris, Gris, Matériau:aluminium moulé sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence