Catalog No. : DL005E0TGCB2EGK40
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUX
CUP: 787321178808
Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 3/4" Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Température de couleur: 4000K, Couleur du Boitier: Gris, gris, Matériel: Aluminium sous pression
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Category |
éclairage d’urgence |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.