Alternate Catalog No. : DKBU 4
n° de catalogue : DKBU4
Description: AL DISC TFR CONN STUD 5/8 AND 1 IN
CUP: 783786717545
Aluminum Keebar, Disconnectable, Transformer Adapter Connector, Two Taps 1-14 UNS-2B both with Left Hand Thread. 5-1/2 inch x 2-53/64 inch with 1/2 inch Pad with one rows of 4 9/16 inch Holes. Includes Compound with one Black and one Pink Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Calibre de conducteur |
5/8 to 1 in |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-1/2 x 2-53/64 in |