Alternate Catalog No. : DKB 4 N
n° de catalogue : DKB4N
Description: AL DISC TFR CONN 5/8 INCH STUD
CUP: 783786717576
Aluminum Universal Keebar, Disconnectable, Transformer Connector, Stud size 5/8 inch and 1 inch, 4 Position NEMA. Aluminum Keebar, Disconnectable, Transformer Connector, Stud size 1 inch. Pad 7 inch wide x 3-1/8 inch x 3/8 inch thick, Overall Length 413/32 inch. Pad has (8) 9/16 inch Diameter Holes (2 Rows of 4) on 1-3/4 inch Centers. Top of Adapter - 1-1/2 inch Diameter - C-Bored 1 inch Diameter on Both Ends, TAP 1-14 UNS-2B Left Hand Thread. Includes Grease with (1) Black Cap-600 kcmil and (1) Pink Cap-4/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
5/8 and 1 inch Stud |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Calibre de conducteur |
5/8 to 1 in |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7 x 3-1/8 in |