text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DKB 1-3 N

n° de catalogue : DKB1-3N

Description:  AL DISC TFR CONN 1 INCH STUD

CUP: 783786717552

Aluminum Keebar, Disconnectable, Transformer Adapter Connector, Tapped 1-14 UNS-2B with Left Hand Thread. 5-1/4 inch x 4-39/64 inch with 3/8 inch Pad with two rows of 3 9/16 inch Holes on 1-3/4 inch centers. Includes Compound and Black Cap and 1 inch Stud Adapter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

1 inch Stud Adapter

Spécifications

Connexion

Vissé

Calibre de conducteur

1 in

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5-1/4 in