Alternate Catalog No. : DKB 1-2 NTN
n° de catalogue : DKB1-2NTN
Description: TIN PLATED DISCONNECTABLE KEE-BAR
CUP: 783786853960
Tin-Plated Aluminum Keebar, Disconnectable, Transformer Connector, Stud size 1 inch. Pad 3.5 inch wide x 3.125 inch x .375 inch thick, Overall Length 4.601 inch. Pad has (4) .562 inch Diameter Holes spaced 2-over-2 on 1.75 inch Centers. Top of Adapter - 1.5 inch Diameter with .950 inch Diameter Bore with C-Bore 1 x .25 inch Deep, Chamfer .062 x 45 degrees, TAP 1-14 UNS-2B Left Hand Thread. Includes Grease with Black Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 4.601 inch. |