n° de catalogue : DJ4X1C-2000
Description: DEVIDOIR COND FLEX NON METAL 2 PO
CUP: 34481178378
Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique sur dévidoir en bois. Grosseur 2 pouces. Longueur de conduit 2000 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
UL Listed and is available with tape pre-installed. |
Application |
Riser-Gard is suitable for use in vertical runs in a shaft or between floors, as well as areas other than the plenum. |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 pouces |
Diamètre extérieur |
2.38 in |
Diamètre intérieur |
2 pouces NPT |
Longueur |
2,000 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |