text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DIH4-2-LM

Description:  BOITE RECT 1G 4 TROUS EMB PLAST RET

CUP: 42269810259

Boîte étanche universelle, 1 groupe capacité 17,3 pouces cube, Grosseur de manchon de 3/4 pouce, blanc, 4 sorties avec pattes de montage.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Die Cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices.
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Precision cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
  • Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors
  • Convenient mounting lugs for a variety of mounting methods
  • Securely fastened mounting plates reduce costly call backs

Descripteurs

Catégorie

Boîte étanche aux intempéries

Caractéristiques spéciales

L’alliage d’aluminium A380, l’alliage de zinc certifié et les ressorts en acier inoxydable ajoutent de la résistance à la corrosion

Application

Les boîtes et couvercles servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers en emplacements secs, humides ou mouillés

Spécifications

Nombre de sorties

4

Matériau

Fonte d'aluminium

Couleur

Argent

Volume

17,3 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici