text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DHK 250 CSN

n° de catalogue : DHK250CSN

Description:  ALUMINUM COMPRESSION HOOK LUG - 250

CUP: 783786717477

Aluminum Compression Hook (Slotted Tang) Lug - 250 kcmil Compressed Compact, Dies TX 76 249 840 11A, 2 Slots .400 inch Wide. Overall Length 3.780 inch, Silicone Grease and Flood Seal Insulating Sleeve for Size #14 - 500 kcmil Cable. For Aluminum and Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

250 soudé

Nombre de trous

2-Slots

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3.780 inch