Alternate Catalog No. : DHK 1/0
n° de catalogue : DHK1/0
Description: ALUM COMPR HOOK LUG - 1/0 3-3/4 IN
CUP: 783786717415
Cosse en aluminium à compression 1/0
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 1/0 SOL AWG , 1/0 COMPT AWG |
Nombre de trous |
2-Slots |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3.780 inch |