text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DH4X1C-50

Description:  BOBINE COND FLEXIBLE 1-1/2 PO 50 PI

CUP: 34481009474

Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique. Grosseur 1-1/2 pouce. Longueur de conduit 50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 pouce

Diamètre extérieur

1.91 in

Diamètre intérieur

1.54 in

Longueur

5 pieds

Épaisseur du mur

0.080 in