n° de catalogue : DH4X1C-4000
Description: DEVIDOIR COND FLEX NONMETAL 1-1/2PO
CUP: 34481178361
Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique sur dévidoir en acier. Grosseur 1-1/2 pouce. Longueur de conduit 4000 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
UL Listed and is available with tape pre-installed. |
Application |
Riser-Gard is suitable for use in vertical runs in a shaft or between floors, as well as areas other than the plenum. |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 pouce |
Diamètre extérieur |
1.91 in |
Diamètre intérieur |
1.54 in |
Longueur |
4,000 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |