text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DH4X1C-150

Description:  BOBINE COND FLEX NON METAL 1-1/4 PO

CUP: 791207203539

Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique sur bobine. Grosseur 1-1/2 pouce. Longueur de conduit 150 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

UL Listed and is available with tape pre-installed.

Application

Riser-Gard is suitable for use in vertical runs in a shaft or between floors, as well as areas other than the plenum.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 pouce

Diamètre extérieur

1.91 in

Diamètre intérieur

1.54 in

Longueur

150 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici