n° de catalogue : DGGSA
Description: GROUNDING SILO ADAPTOR
CUP: 708917408055
Tin Plated Electrolytic High Conductivity Copper Food & Beverage Ground Plate Adapter. 5 inch x 3-3/8 inch x 1/16 inch thick. (1) Hole 1-13/16 inch Diameter, (1) Hole 13/32 inch Diameter. (1) Bend at 150 degree angle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Bend at 150 Degrees |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
5 inch |