text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DG4X1C-500R

Description:  DEVIDOIR COND FLEX NONMETAL 1-1/4PO

CUP: 34481149132

Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique sur dévidoir en bois. Grosseur 1-/4 pouce. Longueur de conduit 500 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

UL Listed and is available with tape pre-installed.

Application

Riser-Gard is suitable for use in vertical runs in a shaft or between floors, as well as areas other than the plenum.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 pouce

Diamètre extérieur

1.67 in

Diamètre intérieur

1.31 in

Longueur

500 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici