n° de catalogue : DG4X1-200S
Description: BOBINE COND FLEX NON METAL 1-1/4 PO
CUP: 791207203751
Conduit flexible Riser-Gard, orange non métallique sur bobine. Grosseur 1-1/4 pouce. Longueur de conduit 200 pieds. Ruban de tirage vide/partagé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
UL Listed and is available with tape pre-installed. |
Application |
Riser-Gard is suitable for use in vertical runs in a shaft or between floors, as well as areas other than the plenum. |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 pouce |
Diamètre extérieur |
1.67 in |
Diamètre intérieur |
1.31 in |
Longueur |
200 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |