text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DFRU6516

Description:  60A,FEM-INT,4P5W,MG,516,3PY120V

CUP: 708917263173

Composant femelle MaxGard 60 ampères, 4 pôles, 5 fils. 120/208 volts, 60 Hz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll