n° de catalogue : DFRU6508K
Description: 60A,FEM-INT,4P5W,MG,508,00K,3P220V
CUP: 708917272663
Replacement Female Interior, Voltage 3 Phase 600V, Amperage 60A, 3 Poles 4 Wire, with Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |