n° de catalogue : DFRU4416
Description: 400A,INT,3P4W,MG,416,3P208V
CUP: 708917307563
Composant femelle MaxGard 400 ampères, 3 pôles, 4 fils. 208 volts, 60 Hz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
400 Ampères |
Tension nominale |
208 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |