n° de catalogue : DFPU6416
Description: 60A,INT,3P4W,MG,416,3P208V
CUP: 708917189497
Replacement Male Interior, Voltage 3 Phase 208V, Amperage 60A, 3 Poles 4 Wire
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
208 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |