text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DFPU4414

Description:  400AMP,INT,3P4W,MG,414,3P600V

CUP: 708917332909

Replacement Male Interior, Voltage 3 Phase 600V, Amperage 400A, 3 Poles 4 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll