text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DFPU2421

Description:  200A,INT,4P5W,MG,421,3P440V

CUP: 708917206279

MaxGard Male Replacement Interior Assembly, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30 440V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

440 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll