text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DFPU1416

Description:  100A,INT,3P4W,MG,416,3P208V, MA

CUP: 708917158295

MaxGard Male Replacement Interior Assembly, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 208V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll