n° de catalogue : DFIU2504
Description: INT ASSY,200A,4P5W,504
CUP: 708917162629
MaxGard Interior Assembly 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
277/480V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |