text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DFIU2404

Description:  INT ASSY,200A,3P4W,404

CUP: 708917138723

Assemblage intérieur 200 ampères, 3 pôles 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll