text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF6505FRA00

Description:  60A,REC,4P5W,MG,505,3P250/440V

CUP: 708917307600

Fiche femelle avec adaptateur à angle MaxGard 60 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils. 250/440 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

250/440V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll