n° de catalogue : DF6404FP000/JG106
Description: 60A,CON,3P4W,MG,404,3P480,1INBUSH
CUP: 708917313021
Connecteur femelle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils. 480 volts, 60 Hz. Avec manchon 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |