text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF6207FRA00

Description:  60A,REC,2P3W,MG, 207,AB-250VOLTS

CUP: 708917334613

Fiche femelle avec adaptateur à angle MaxGard 60 ampères service standard, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descriptors

Category

Electrical receptacles

Specifications

Number Of Poles

2

Number Of Wires

3

Amperage Rating

60 Amps

Voltage Rating

250 V

Classifications

Brand Name

Russellstoll

ETIM EC001322 Round socket/plug for high currents

Amperage

60 A

Construction type

Wall socket

Number of poles

2

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici