text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF4504FRABK

Description:  400A,REC,4P5W,504,3PY480V,CC,FC

CUP: 708917334972

Fiche femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 400 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils. 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll