n° de catalogue : DF3516FP0-JG63
Description: MG FEM CONN 30A 3PY120/208V 60HZ
CUP: 708917403005
MaxGard Female Connector, 30 Amp, Pole Wire, 30Y 120/208V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |