n° de catalogue : DF3416FRAB0
Description: 30A,REC,3P4W,MG,416,AB0,3P208
CUP: 708917128533
Fiche femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 30 ampères service standard, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Réceptacles électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction étanche |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |