n° de catalogue : DF3404FRA0K
Description: 30A,REC,3P4W,MG,404,A0K,3P480
CUP: 708917148722
MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter and Control Contacts, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |