text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF3404FRA00

Description:  30A,REC,3P4W,MG,404,AGL,3P480

CUP: 708917143710

Fiche femelle avec adaptateur à angle MaxGard 30 ampères service standard, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Construction étanche

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici