n° de catalogue : DF3404FP000/JG63
Description: FEM CONN,30A,3P4W,3P480V,FC,.625BSH
CUP: 708917298977
MaxGard Female Flap Cap Connector, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, with 0.625 Inch Neoprene Cable Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |