text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF3404FP000

Description:  30A,CON,3P4W,MG,404,3P480

CUP: 708917143765

Connecteur femelle MaxGard 30 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Construction étanche

Application

For use in "People Movers" which require aire conditioning and heater unit power when docked at end of line locations for maintenance and overhaul, ex: Dulles Airport.

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici