text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF2522FP000

Description:  300A,CON,4P5W,MG,522,125/250V,FC

CUP: 708917304913

MaxGard Female Connector, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, Reserved
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI).

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

300

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll