n° de catalogue : DF2516FRSB0
Description: 200A,REC,4P5W,MG,516,SB0,3PY120
CUP: 708917173472
MaxGard Female Receptacle with Straight Adapter and Junction Box, 200 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
120 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |