n° de catalogue : DF2504FP000/DF2032
Description: MAXGARD CONNECTOR,200A,FLAP CAP
CUP: 708917180050
Connecteur femelle MaxGard 200 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 277/480 volts, 60 Hz. Avec manchon 1,187 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |