n° de catalogue : DF2501FR000
Description: 200AMP 4P5W 501,220/380V-50HZ SCREW
CUP: 708917330783
Fiche femelle MaxGard 200 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils. 220/380 volts, 50 Hz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
380 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |