n° de catalogue : DF2423FP000
Description: 300A,CON,3P4W,MG,423,000,3P480V
CUP: 708917303398
Female Connector, Voltage 3 Phase 480V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wire, with Flap Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |