n° de catalogue : DF2414FP000/DFA27
Description: 200A,CON,3P4W,MG,414,3P600V,W/DFA27
CUP: 708917303893
MaxGard Female Flap Cap Connector, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 600V, 60Hz, with Pipe Adapter for Conduit and Fittings
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |