n° de catalogue : DF2407FP00K
Description: 200A,CON,3P4W,MG,407,3P250V,CC
CUP: 708917297406
Female Connector with Straight Adapter, Voltage 3 Phase 250V, Amperage 200A, 3 Poles 4 Wire, with Flap Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |