n° de catalogue : DF2404FRSB0/B200
Description: 200A,REC,3P4W,MG,404,SB0,3P480V,FC
CUP: 708917301332
MaxGard Female Receptacle with Straight Adapter and Junction Box, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, 2 inch at B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |