Catalog No. : DF2404FP00K/DFA26
Description: 200A,CON,3P4W,MG,404,00K,W/DFA26
CUP: 708917303008
MaxGard Female Connector with Control Contacts, 200 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz, with 2 Inch NPT Adapter
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |