n° de catalogue : DF2307FP000/DFA26
Description: 200 AMP CON 3P4W MG307 WITH 2INADPT
CUP: 708917331292
Connecteur femelle MaxGard 200 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils. 125/250 volts, 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Branchement électrique d'imagerie médicale, remorques (MMI). |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |