text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1516FRSB0

Description:  100A,REC,4P5W,MG,516,SB0,3PY120,FC

CUP: 708917299097

MaxGard Female Flap Cap Receptacle with Straight Adapter and Junction Box, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll