text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1507FRA00

Description:  100A,REC,4P5W,MG,3PY 125/250V

CUP: 708917313076

Fiche femelle MaxGard 100 ampères service standard, 4 pôles, 5 fils. 125/250 volts, 60 Hz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll