n° de catalogue : DF1423FR00K
Description: 150A,REC,3P4W,MG,423,00K,3P480
CUP: 708917299530
MaxGard Female Receptacle with Control Contacts, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 480V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
150 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |