text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DF1414FR00K

Description:  100A,REC,3P4W,MG,414,00K,3P600

CUP: 708917002758

Female Receptacle, Voltage 3 Phase 600V, Amperage 100A, 3 Poles 4 Wire, with Flap Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll