n° de catalogue : DF1407FRS00
Description: 100A,REC,3P4W,MG,407,STR,3P250
CUP: 708917166573
Female Receptacle with Straight Adapter, Voltage 3 Phase 250V, Amperage 100A, 3 Poles 4 Wire, with Flap Cap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |